Référence: 68600-50
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776229655
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 6860
Screen material: PET Recyclé
Screen finish: Blanc et Noir
Blade finish: Blanc et Noir
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 1410
Profondeur: 300
Diamètre total: 300
Diamètre fleuron: 70
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.12
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 1.008