Publier vos produits
PICCOLA Lampe à piquer blanche
PICCOLA Lampe à piquer blanche
PICCOLA Lampe à piquer blanche
PICCOLA Lampe à piquer blanche

    PICCOLA Lampe à piquer blanche

    PICCOLA est un enjeu de conception de l'équipe Faro. Ce luminaire blanc est idéal pour un éclairage décoratif mettant en valeur des éléments tels que des objets, des arbres ou des plantes.
    Spécification
    • Référence: 70246

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776170018

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1118551

      Fixing: Sol

      Série: 7031

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00171

      IP: 65

      IK: 08

      Puissance max. (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 360lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 605

      Longueur: 120

      Profondeur: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 630

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 140

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 140

      Volume Box Ind. Chalut: 0.012348

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.86

      PCS: 96

      Poids net élément consolidé: 0.66

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70246_-_piccola-led-white-spike-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL