Référence: 70302
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776169661
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1038442
Fixing: Sol
Série: 7032
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00011
IP: 67
IK: 08
Puissance max. (W): 6,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 400lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Degrés d'ouverture: 10°
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 135
Longueur: 130
Profondeur: 130
Diamètre total: 130
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø90x135mm
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 10
MESURE DE COUPE: ø90
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 12
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 155
Largeur de la boîte individuelle (MM): 135
Longueur de la boîte individuelle (MM): 135
Volume Box Ind. Chalut: 0.002825
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.16
PCS: 288
Poids net élément consolidé: 0.986