Publier vos produits
GEISER 260 Encastrable orientable gris 29W 10°
GEISER 260 Encastrable orientable gris 29W 10°
GEISER 260 Encastrable orientable gris 29W 10°

    GEISER 260 Encastrable orientable gris 29W 10°

    GEISER 260 est une LED encastrée idéale pour l'éclairage de signalisation extérieure. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Ce luminaire encastrable LED est idéal pour créer des chemins lumineux et délimiter des zones de passage dans des jardins ou des zones bâties, même à proximité de la mer ou de l'eau salée. Il est orientable une fois installé et dispose de l'accessoire ANTI-ÉBLOUISSEMENT, sa lumière n'éblouit pas.
    Spécification
    • Référence: 70306

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169708

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1041565

      Fixing: Sol

      Série: 7032

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00012

      IP: 67

      IK: 08

      Puissance max. (W): 29

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 1800 lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Degrés d'ouverture: 10°

      Protection anticorrosion: 1

      Hauteur total: 265

      Longueur: 260

      Profondeur: 260

      Diamètre total: 260

      Compris boîte d'encastrement: Yes

      Dimensions boîte d'encastrement: ø200x265mm

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 10

      MESURE DE COUPE: ø200

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 285

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 265

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 265

      Volume Box Ind. Chalut: 0.020014

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.6

      PCS: 32

      Poids net élément consolidé: 4.48

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70306_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-29w-10-deg
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsEncastrable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL