Référence: 70312
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776346024
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 908260
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: ENCASTRABLE
Fixing: Sol
Commercial Description: GEISER 180 Encastrable lèche-mur
Product Description: GEISER 180 est un luminaire encastré au sol avec un cadre en acier inoxydable et est idéal pour baigner des surfaces verticales avec un haut niveau de confort visuel. Il est utilisé pour créer des effets de lumière sur les murs et les façades, mettant en valeur les reliefs et les volumes. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Comprend une boîte encastrée.
Série: 7032
Body material: Acier inoxydable 316L+Aluminium
Body finish: Inox Satiné
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: CXA1512-0000-000ggYnn27F
IP: 67
Genre: II
IK: 08
Puissance max. (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 464lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 195
Diamètre total: 180
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø164*190mm
MESURE DE COUPE: ø170
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.006804
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.2
Poids net élément consolidé: 2,15