Publier vos produits
BLIND Lampe applique gris foncé
BLIND Lampe applique gris foncé

    BLIND Lampe applique gris foncé

    3.4 out of 5 stars3.4(16 reviews)
    Applique pour éclairage extérieur en aluminium injecté et en verre transparent. Cette applique LED possède des ailettes directionnelles qui permettent de contrôler le faisceau de lumière pour obtenir un éclairage fonctionnel mais également décoratif .
    Spécification
    • Fixing: Mur

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Body material: Aluminium

      Body finish: Gris foncé

      Source de lumière: HIGH POWER LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Puissance max.: 6W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 65

      Genre: I

      Température de couleur: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 180lm

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 165

      Longueur: 105

      Profondeur: 74

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 70634

      Série: 7063

      EAN: 8421776067202

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70634_-_blind-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL