Publier vos produits
AGRA 200 Lampe balise rouille

AGRA 200 Lampe balise rouille

La collection AGRA de balises de haute qualité est idéale pour décorer les jardins et les espaces extérieurs. Ces lampes modernes sont en aluminium, avec différentes tailles disponibles. De style contemporain, la lumière filtre à travers les quatre côtés de la pièce, offrant un attrait unique à l'espace qui est éclairé. AGRA 200 de couleur marron et d'une température de couleur de 3000K est idéal pour baliser les chemins et apporter une touche décorative au lieu.
Spécification
  • Référence: 70756

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776034327

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Muret

    Série: 1811

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 55

    Puissance max. (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 647lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Hauteur total: 200

    Longueur: 108

    Profondeur: 108

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 115

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 115

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 217

    Volume Box Ind. Chalut: 0.041625

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.958333333333333

    PCS: 216

    Poids net élément consolidé: 0.833333333333333

Spécifications techniques
  • Réference unique.70756_-_AGRA-200-Rust-beacon-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.833333333333333
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie