Publier vos produits
SAURA Lampe borne solaire gris foncé

SAURA Lampe borne solaire gris foncé

SAURA LED est une balise solaire pour l'éclairage extérieur. Ce luminaire dispose d'un capteur de mouvement PIR qui régule l'intensité lumineuse en fonction de la présence de personnes autour. Pour l'allumer ou l'éteindre, il suffit d'appuyer sur son bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'active ou se désactive. C'est une lampe idéale pour éclairer les zones de passage à l'entrée des habitations ou dans le jardin, car elle régule seule le niveau de lumière en fonction de la présence de personnes en mouvement. Pendant la journée, il reste éteint en mode charge ; La nuit, il projette une faible lumière jusqu'à ce qu'il détecte quelqu'un aux alentours, auquel cas il émet toute sa lumière. Il peut être installé comme balise, ou comme piquet grâce à l'accessoire optionnel inclus.
Spécification
  • Référence: 70774

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145245

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1078026

    Fixing: Sol

    Série: 7101

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00094

    IP: 54

    Puissance max. (W): 2

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 225lm

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 180°

    Hauteur total: 500

    Longueur: 140

    Profondeur: 140

    Accessoires inclus dans la boîte: Estaca

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 536

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 168

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 168

    Volume Box Ind. Chalut: 0.014429

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.885

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1.483

Spécifications techniques
  • Réference unique.70774_-_SAURA-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.483
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie