Publier vos produits
LACRE Applique gris foncé

LACRE Applique gris foncé

Applique d'extérieur de style contemporain réalisée en aluminium injecté et lentille en verre translucide.
Spécification
  • Référence: 70802

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776708020

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1035

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 54

    IK: 06

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 120

    Longueur: 160

    Profondeur: 90

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 170

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 105

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00241

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.02

    PCS: 288

    Poids net élément consolidé: 0.867

Spécifications techniques
  • Réference unique.70802_-_LACRE-lamp-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.867
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques