Publier vos produits
SUN Applique/plafond gris foncé

SUN Applique/plafond gris foncé

SUN est une lampe d'extérieur originale. Elle peut être utilisée comme applique murale mais aussi comme plafonnier. Son large diffuseur procure une lumière uniforme. Sa source d'éclairage est une lumière chaude SMD LED 5W, intégrée.
Spécification
  • Référence: 70823

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776092655

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1151213

    Fixing: Mur

    Série: 7088

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00220

    IP: 54

    Puissance max. (W): 4,4

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 275lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 140

    Longueur: 140

    Profondeur: 7.5

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 16

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 165

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 85

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 160

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002244

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,403

    PCS: 288

    Poids net élément consolidé: 0,311

Spécifications techniques
  • Réference unique.70823_-_SUN-Dark-grey-wall-lamp-ceiling-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)311
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques