Publier vos produits
CAT Lampe portable noire
CAT Lampe portable noire
CAT Lampe portable noire

    CAT Lampe portable noire

    Lampe portative originale et amusante en aluminium et diffuseur PEMD, conçue pour l'éclairage extérieur. Lampe design conçue par Nahtrang et disponible en trois coloris : rouge, blanc et noir. CAT dispose d'un accessoire réf. 71556, non inclus, qui permet de la transformer en applique.
    Spécification
    • Référence: 71562

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090095

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Série: 7156

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Blanc Mat

      IP: 54

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 320

      Longueur: 200

      Profondeur: 200

      Accessoire connexe (ref.): 71556

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 200

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 200

      Volume Box Ind. Chalut: 0.013

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.4

      PCS: 72

      Poids net élément consolidé: 1.19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71562_-_cat-black-portable-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie