Publier vos produits
VOILA Lampe portable
VOILA Lampe portable
VOILA Lampe portable
VOILA Lampe portable

    VOILA Lampe portable

    VOILA est un design portable amusant pour l'éclairage extérieur. Le diffuseur de ce luminaire a une forme ronde et grâce à différents accessoires il peut être transformé en suspension, en lampe de table ou en piquet. De plus, vous pouvez changer la couleur du faisceau lumineux et choisir entre le blanc, le bleu, le vert et le rouge. Il se recharge grâce à un câble USB (inclus) et a une autonomie de 7 heures. Une charge complète prend 10 heures. VOILA est livré avec une corde de 53 mm de long incluse.
    Spécification
    • Référence: 71565

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187610

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Mur

      Série: 7159

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Puissance max. (W): 2

      Source de lumière: RGB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Tension: 5V DC

      Température de couleur (K): 3000K

      Hauteur total: 190

      Longueur: 200

      Profondeur: 200

      Diamètre total: 200

      Type de chargement inclus: MICRO USB

      Accessoires inclus dans la boîte: Estaca,cuerda (53mm)

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 8

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 20

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 205

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00084

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.7

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.55

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71565_-_voila-portable-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie