Publier vos produits
KILA 400 Lampe balise gris foncé transparent

KILA 400 Lampe balise gris foncé transparent

KILA est une collection d'éclairage extérieur en aluminium et verre. Son design sépare idéalement la structure grise du diffuseur semi-transparent, ce qui laisse l'ampoule visible. Cette balise gris foncé est idéale pour un éclairage décoratif des jardins et terrasses. Version 40 cm.
Spécification
  • Référence: 71746

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245419

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 7174

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 400

    Longueur: 120

    Profondeur: 120

    Diamètre total: 120

    Diamètre de la base: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,012488

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8485

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1.3015

Spécifications techniques
  • Réference unique.71746_-_KILA-400-Dark-grey-beacon-lamp-transparent
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.3015
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie