Publier vos produits
KILA 700 Lampe balise gris foncé transparent

KILA 700 Lampe balise gris foncé transparent

KILA est une collection d'éclairage extérieur en aluminium et verre. Son design sépare idéalement la structure grise du diffuseur semi-transparent, ce qui laisse l'ampoule visible. Cette balise gris foncé est idéale pour un éclairage décoratif des jardins et terrasses. Version 70 cm.
Spécification
  • Référence: 71749

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245440

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 7174

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 700

    Longueur: 120

    Profondeur: 120

    Diamètre total: 120

    Diamètre de la base: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,019238

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.885

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3.30225

Spécifications techniques
  • Réference unique.71749_-_KILA-700-Dark-grey-beacon-lamp-transparent
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.30225
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie