Publier vos produits
LAKO Applique bois
LAKO Applique bois
LAKO Applique bois
LAKO Applique bois

    LAKO Applique bois

    3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
    LAKO est une applique murale pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur en verre. Cette applique murale LED finition bois possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. La lumière est projetée à 90º sur un seul côté.
    Spécification
    • Référence: 71898

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244269

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092265

      Fixing: Mur

      Série: 7192

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Prisme

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00126

      IP: 65

      IK: 07

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >=80

      Degrés d'ouverture: 90°

      Hauteur total: 51

      Longueur: 222

      Profondeur: 78

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 125

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 140

      Volume Box Ind. Chalut: 0.004375

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.935

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71898_-_lako-led-wood-table-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL