Publier vos produits
LAKO Applique gris foncé
LAKO Applique gris foncé
LAKO Applique gris foncé

    LAKO Applique gris foncé

    LAKO est une applique murale pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur en verre. Cette applique murale LED gris foncé possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. La lumière est projetée à 90º sur un seul côté.
    Spécification
    • Référence: 71910

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231405

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092265

      Fixing: Mur

      Série: 7192

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Prisme

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00126

      IP: 65

      IK: 07

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 90°

      Hauteur total: 48

      Longueur: 220

      Profondeur: 70

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 70

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 230

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 90

      Volume Box Ind. Chalut: 0.001449

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.7

      PCS: 432

      Poids net élément consolidé: 0.595

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71910_-_lako-led-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL