Publier vos produits
GARTEN-4 Lampe pique noir

GARTEN-4 Lampe pique noir

Piquet réglable pour terrasse et jardin en ABS résistant à la chaleur.
Spécification
  • Référence: 73111

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776731110

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 221

    IP: 54

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27 PAR38

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17400

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 437

    Longueur: 127

    Profondeur: 75

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 440

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 80

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003168

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.55

    PCS: 168

    Poids net élément consolidé: 0.4675

Spécifications techniques
  • Réference unique.73111_-_GARTEN-4-Black-stake-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.4675
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie