Référence: 74155-110
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776416406
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: CAST 300 Lampe balise gris foncé
Product Description: CAST est une balise en ciment. Elle émet une lumière chaleureuse et symétrique. Il possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Parfait pour l'éclairage décoratif des jardins et des terrasses. Version 30 cm.
Série: 7415
Body material: Ciment
Diffusor material: PC
Body finish: Gris Foncé
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
IP: 65
Genre: I
IK: 06
Puissance max. (W): 10
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 550lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 305
Longueur: 150
Profondeur: 130
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 200
Largeur de la boîte individuelle (MM): 210
Longueur de la boîte individuelle (MM): 370
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8,2
PCS: 60
Poids net élément consolidé: 7,5