Publier vos produits
WALLY Applique rouille

WALLY Applique rouille

Applique d'extérieur classique en métal et diffuseur en verre transparent.
Spécification
  • Référence: 74261

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776742611

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 128

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 300

    Longueur: 300

    Profondeur: 374

    Diamètre total: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 315

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 190

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 315

    Volume Box Ind. Chalut: 0.018853

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.59

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 1.3515

Spécifications techniques
  • Réference unique.74261_-_WALLY-lamp-wall-lamp-rust
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.3515
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques