Publier vos produits
DATNA 300 Lampe borne gris foncé

DATNA 300 Lampe borne gris foncé

Paroi de style contemporain pour terrasse et jardin réalisée en aluminium injecté et diffuseur en polycarbonate. Conçu par : Alex & Manel Lluscà.
Spécification
  • Référence: 74441

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776040786

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Muret

    Série: 1802

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 300

    Longueur: 180

    Profondeur: 115

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 188

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 405

    Volume Box Ind. Chalut: 0.009898

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.6

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1.07

Spécifications techniques
  • Réference unique.74441_-_DATNA-300-Dark-grey-post-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.07
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie