Publier vos produits
DAS 300 Lampe balise gris foncé
DAS 300 Lampe balise gris foncé
DAS 300 Lampe balise gris foncé

    DAS 300 Lampe balise gris foncé

    DAS est une série d'éclairage extérieur aux lignes actuelles, qui intègre la technologie LED, composée d'une applique murale et de deux balises. La petite balise a une hauteur de 30 cm et est réalisée en aluminium injecté avec un diffuseur en verre transparent. La source d'éclairage est une LED COB 8W 3000K 480Lm. Cette balise est idéale pour l'éclairage décoratif du jardin.
    Spécification
    • Référence: 75519

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776065352

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Sol

      Série: 7551

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 54

      IK: 09

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 4 SDCM

      Degrés d'ouverture: 180°

      Hauteur total: 300

      Longueur: 160

      Profondeur: 54

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 60

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 170

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 320

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003264

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,645

      PCS: 216

      Poids net élément consolidé: 1,533

    Spécifications techniques
    • Réference unique.75519_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-30cm
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL