Publier vos produits
BERET 1800 Lampadaire gris foncé

BERET 1800 Lampadaire gris foncé

BERET est une série d'éclairage extérieur aux lignes modernes et simples, qui intègre la technologie LED, composée de deux balises et d'un lampadaire. Le lampadaire a une hauteur de 180 cm et est en aluminium avec un diffuseur en PMMA opale. La source d'éclairage est une LED SMD 16W 4000K 625Lm. Ce lampadaire est idéal pour éclairer le jardin.
Spécification
  • Référence: 75524

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776065758

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1156039

    Fixing: Sol

    Série: 7552

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00229

    IP: 54

    IK: 04

    Puissance max. (W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 625lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Hauteur total: 1800

    Longueur: 120

    Profondeur: 65

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 160

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 610

    Volume Box Ind. Chalut: 0.040052

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.7

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 3.145

Spécifications techniques
  • Réference unique.75524_-_BERET-1800-Dark-grey-pole-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.145
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie