Publier vos produits
GROP 2000 Lampadaire gris foncé

GROP 2000 Lampadaire gris foncé

GROP est une série d'éclairage extérieur aux lignes minimalistes, qui intègre la technologie LED. Le lampadaire a une hauteur de 2 mètres. La source d'éclairage est une LED intégrée 27W 3000K. Cette balise est idéale pour éclairer le jardin.
Spécification
  • Référence: 75602

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776116504

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1167299

    Fixing: Sol

    Série: 7560

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00246

    IP: 54

    Puissance max. (W): 27

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1300lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 2000

    Longueur: 120

    Profondeur: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 150

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 150

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 2020

    Volume Box Ind. Chalut: 0.04545

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.2

    PCS: 36

    Poids net élément consolidé: 5.76

Spécifications techniques
  • Réference unique.75602_-_GROP-2000-Dark-grey-pole-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.76
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie