Publier vos produits
PLAZA Lampadaire

PLAZA Lampadaire

PLAZA est un lampadaire moderne pour terrasses et jardins doté de la technologie LED. Le lampadaire a une hauteur de 220 cm et est composé de métal et d'un diffuseur en polycarbonate transparent.
Spécification
  • Référence: 75607

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168138

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1149249

    Fixing: Sol

    Série: 7563

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00216

    IP: 54

    IK: 10

    Puissance max. (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1120lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 2190

    Longueur: 240

    Profondeur: 240

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 370

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 285

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 285

    Volume Box Ind. Chalut: 0.030053

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.72

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 2.312

Spécifications techniques
  • Réference unique.75607_-_PLAZA-Pole-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.312
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie