Référence: 98310536
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776188266
Tariff Item: 8504108090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Série: 1120
IP: 20
Puissance max. (W): 38W
Hertz: 50/60Hz
Info maximale du driver: 1050mA CC
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 30.1
Longueur: 146.5
Profondeur: 43.2
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 31
Largeur de la boîte individuelle (MM): 44
Longueur de la boîte individuelle (MM): 147
Volume Box Ind. Chalut: 0.000201
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.14
PCS: 3750
Poids net élément consolidé: 0,14