Publier vos produits
DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi
Spécification
  • Référence: 98310538

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776188280

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1120

    IP: 20

    Puissance max. (W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 1050mA CC

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 30

    Longueur: 146.5

    Profondeur: 44

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000193

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.139

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,14

Spécifications techniques
  • Réference unique.98310538_-_DRIVER-3-38W-300-1050mA-DC10-54V-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers