Publier vos produits
Y Pattern Strainers - 758A
Febco

Y Pattern Strainers - 758A

4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
Traduit par Google,

Les crépines à motif en Y de la série 758A sont installées dans les systèmes de canalisation d'eau pour protéger les équipements coûteux (tels que les dispositifs anti-retour) contre les dommages ou les défaillances pouvant être causés par des corps étrangers dans la canalisation. La série 758A comporte des corps en fonte. Pression de service maximale : 200 psi (13,8 bars).

Spécification
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
    • Unplugged, NPT blowoff connections are situated on cover
    • Recessed screen seats assure accurate screen alignment

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Spécifications techniques
  • Réference unique.758a-strainers
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Description de l'Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
  • Titre OmniClassY Strainers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING