Publier vos produits
Lead Free* Freeze-Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF767FR
Febco

Lead Free* Freeze-Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF767FR

Traduit par Google,

Les casse-vide à pression résistants au gel sans plomb* de la série LF767FR sont conçus pour empêcher le retour d'eau contaminée sous pression continue dans l'alimentation en eau potable. Sa conception supérieure protège le corps de la vanne et les composants internes en cas de gel soudain. L'eau à l'intérieur du PVB gèle de l'extérieur vers l'intérieur. Au fur et à mesure que la glace se forme et se dilate, provoquant une accumulation de pression, le LF767FR soulage la pression grâce à une soupape de décharge unique intégrée au flotteur en plastique. Des robinets de test sont positionnés au point le plus bas de la vanne pour la vidange d'hivernage. Ils disposent d'un corps en bronze. Pression de service maximale : 150 psi (10,3 bar).

Spécification
  • Features

    • Prevents backsiphonage of contaminated water under continuous pressure into the potable water supply
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
    • Test cocks positioned for easy testing and winterization
    • Unique built-in relief valve relieves pressure caused by ice formation

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Spécifications techniques
  • Réference unique.lf767-fr
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsVacuum Breakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING