Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS
    Febco

    Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2 ½ - 10 IN Sizes - LF880V-FS

    Traduit par Google,

    Les dispositifs anti-retour MasterSeries LF880V-FS sans plomb* à zone de pression réduite aident à protéger contre les fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau des installations et applications industrielles.

    Amélioré avec un siège de soupape de décharge en acier inoxydable, cet ensemble robuste offre une plus grande fiabilité et une durée de vie prolongée de la soupape. Disponible avec vannes d'arrêt NRS ou OSY. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bars).

    Le corps en fonte ductile est fusionné avec la technologie de revêtement ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie d'alerte SentryPlus™ pour détecter les décharges d'eau excessives de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LF880V-FS
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING