Publier vos produits
In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small
In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small
    Febco

    In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small

    Traduit par Google,

    Les clapets anti-retour à double clapet anti-retour FEBCO série 850 comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour surveiller la température proche du point de congélation. Activé par un kit de connexion complémentaire, le capteur déclenche des alertes pour aider le personnel de l'établissement à réduire les dommages aux équipements et les réparations pouvant résulter de conditions météorologiques froides. Disponible pour les systèmes de gestion des bâtiments et de l’irrigation.

    Cette série est conçue pour les applications ne présentant pas de danger pour la santé, afin de protéger les approvisionnements en eau potable contre les connexions croisées dangereuses conformément aux codes nationaux de plomberie et aux exigences des autorités de l'eau pour les applications de services non potables telles que l'irrigation, les conduites d'incendie ou le traitement industriel. Assemblage standard avec robinets à tournant sphérique ou robinets à tournant sphérique à extrémité union. Connexions d'extrémité : NPT ANSI / ASME B1.20.1. Tailles 1/2 à 2 PO.

    Spécification
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs

      Outlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Bronze
      • Rough Bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.850-small
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING