Publier vos produits
Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small
Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small
    Febco

    Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small

    Traduit par Google,

    Les ensembles FEBCO série 860 à petite zone de pression réduite sont destinés à être utilisés dans des applications dangereuses pour la santé. La série 860 protège les approvisionnements en eau potable contre les interconnexions dangereuses conformément aux codes de plomberie nationaux et aux exigences des autorités de l'eau pour les applications de service non potable telles que l'irrigation, la conduite d'incendie ou le traitement industriel. Tailles de petit diamètre 1/2 à 2 pouces. Assemblage standard avec robinets à tournant sphérique ou robinets à tournant sphérique à embout union. Connexion d'extrémité spécifiée NPT ANSI / ASME B1.20.1.

    Spécification
    • Features

      • Suitable for use in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, and water lines
      • Primarily application for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination with high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Flanged Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.860-small
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING