Les clapets anti-retour MasterSeries LF866-FS sans plomb* avec détecteur de zone à pression réduite aident à protéger contre les fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau des installations et applications industrielles. Construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation à faible teneur en plomb.
Amélioré avec un siège de soupape de décharge en acier inoxydable, cet ensemble robuste offre une plus grande fiabilité et une durée de vie prolongée de la soupape. Équipé de vannes d'arrêt OSY. La pression de service maximale est de 175 psi (12,1 bar).
Le corps en fonte ductile est fusionné avec la technologie de revêtement ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.
Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie d'alerte SentryPlus™ pour détecter les décharges d'eau excessives de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |