Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886

    Traduit par Google,

    Les assemblages de détecteurs de zone à pression réduite MasterSeries LF866 sans plomb* sont spécialement conçus pour protéger contre d'éventuelles conditions de contre-pression et de contre-siphonnement pour les applications à haut risque (toxiques) conformément aux codes locaux des services d'eau. Le LF866 présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation à faible teneur en plomb. Cet assemblage se compose d'un corps en fonte ductile revêtu d'époxy fondu utilisant la technologie de revêtement ArmorTek pour une résistance avancée à la corrosion. Équipé de vannes d'arrêt OSY. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

    Le revêtement de cet ensemble de refoulement utilise la technologie ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

    Spécification
    • Features

      • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
      • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)

      Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf866-large
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING