Publier vos produits
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
    Febco

    Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1

    Traduit par Google,

    Cet entrefer est utilisé avec les modèles d'assemblage à zone de pression réduite, séries 825 de 19 mm à 25 mm et 860 de 12 mm à 25 mm. Fabriqué en matériau composite noir durable, il assure une séparation physique sans obstruction entre l'extrémité de refoulement d'une conduite d'alimentation en eau potable et un récipient de réception ouvert. L'installation d'un entrefer et d'une conduite de vidange est recommandée sur les assemblages à zone de pression réduite. Installation possible verticalement ou horizontalement (coude de ventilation requis pour une installation verticale).

    Spécification
    • Features

      • Use with 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    Spécifications techniques
    • Réference unique.airgap-f-p-1-composite-air-gap
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsBackflow Preventer Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING