Publier vos produits
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A

    Traduit par Google,

    Les crépines de la série LF650A Y sont installées dans les systèmes de tuyauterie d'eau pour protéger les équipements coûteux (tels que les dispositifs anti-retour) contre les dommages ou les défaillances pouvant être causés par des corps étrangers dans la canalisation. La série LF650A présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. Pression de service maximale : 400 psi (27,6 bars).

    Spécification
    • Features

      • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
      • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
      • Tapped retainer cap with closure plug
      • Screen is 20 mesh 304 stainless steel

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf650a
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsStrainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Y-type water strainers
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
    • Titre OmniClassY Strainers
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING