Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large

    Traduit par Google,

    Les assemblages de détecteurs à double contrôle sans plomb MasterSeries LF876V* sont spécialement conçus pour protéger contre d'éventuelles conditions de contre-pression et de contre-siphonnement pour les applications non dangereuses pour la santé (c'est-à-dire polluantes) conformément au code local des services d'eau en vigueur. Cet assemblage se compose d'un corps en fonte ductile revêtu d'époxy fondu utilisant la technologie de revêtement ArmorTek pour une résistance avancée à la corrosion. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

    Le revêtement de cet ensemble de refoulement utilise la technologie ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

    Spécification
    • Features

      • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
      • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
      • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Protects against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard applications

      Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf876v-large
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING