Publier vos produits
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®

    FENIX NTA®

    FENIX™ est une gamme de matériaux innovants créés par Arpa Industriale pour les applications de design
    intérieur. Avec l’application de technologies exclusives, la surface externe de FENIX se distingue par l’utilisation de
    résines acryliques de nouvelle génération, durcies et fixées par le procédé de polymérisation par faisceau d’électrons.
    Très peu réfléchissante, la surface de FENIX est très mate, douce au toucher et anti-traces de doigts. Un traitement thermique des micro-rayures superficielles est également possible.Trois types de matériaux sont disponibles: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA, une surface métallique renforcée, dotée des caractéristiques de FENIX : confort visuel, toucher soyeux, résistance aux égratignures.

    Contactez FENIX® Innovative Materials

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fenix-nta
    • Famille de produitsSurface Materials
    • Groupe de produitsFENIX NTA
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4200
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)0.7
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code CSI MasterFormat 201406 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework