Publier vos produits
One-way formwork Top 4S

One-way formwork Top 4S

Traduit par Google,

Le coffrage jetable Top 4S en polypropylène pour fondations est fabriqué à partir de plastique recyclé issu de déchets industriels et post-consommation. Le vide sanitaire aéré Top 4S du Groupe Ferracin est la solution durable pour les vides sanitaires, les cavités et les planchers ventilés dans tous types de projets de construction , neufs ou en rénovation.

Spécification
  • ELEMENTS FOR THE SPECIFICATION DESCRIPTION

    Supply of recycled polypropylene formwork measuring 50x50 cm in plan and with height as per project specifications, with dry resistance of 150 kg (D.L.7.2.4 09/01/1996), called TOP 4S, including cuts, waste, and any additional processing for system installations.

    Dry installation of the formwork on a previously prepared flat substrate.

    Supply and installation of electro-welded mesh Ø 6 mm with 20x20 cm grid, including overlaps and waste, placed directly above the formwork.

    Supply and pouring of concrete Rck = 250 kg/cm² to fill the formwork flush and create the upper slab with adequate thickness.

Spécifications techniques
  • Réference unique.one-way-formwork-top-4s
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes