Publier vos produits
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    Traduit par Google,

    ffuuss dom - distributeur de savon

    Elégant et personnalisable, le meilleur distributeur de savon et/ou gel hydroalcoolique pour une hygiène supérieure.

    • Deux modèles au choix
    • Gamme de couleurs et personnalisation du produit pour un design sur-mesure

    Style de fuuss dom

    • 8 couleurs ABS disponibles
      • Finition brillante

      fuuss dom Premium

      • 20 couleurs peintes personnalisables
      • Finition mate/brillante
      • Design personnalisable, choisissez la couleur et/ou ajoutez votre marque ou logo
      Spécification
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ffuuss-dom
      • Famille de produitsFFUUSS Dispensers
      • Groupe de produitsFFUUSS Dispensers DOM
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-12-20
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)277
      • Largeur (mm)136.2
      • Profondeur (mm)101
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enEspagne
      • Fabriqué enEspagne
      • Poids net (Kg)0.74
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
      • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
      • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
      • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
      • Code CSI UniFormat IIE2010
      • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings