Publier vos produits
WEO® 35 Composite Cladding
WEO® 35 Composite Cladding
WEO® 35 Composite Cladding
WEO® 35 Composite Cladding
WEO® 35 Composite Cladding
WEO® 35 Composite Cladding
WEO® 35 Composite Cladding
    FIBERDECK

    WEO® 35 Composite Cladding

    Traduit par Google,

    Durable | Esthétique | Faible entretien

    WEO® 35 est une solution de bardage composite nouvelle génération conçue pour offrir un aspect bois naturel et la durabilité supérieure de la technologie coextrudée. Sa finition bicolore innovante et son grain de bois profond reproduisent le charme du bois naturel tout en garantissant une résistance aux intempéries à long terme et un entretien minimal .

    Caractéristiques principales

    • Effet bois réaliste – Finition bicolore avec texture de grain de bois profond pour un look authentique.
    • Durabilité longue durée – La couche de polymère coextrudé protège contre les rayons UV, les taches et l’humidité , empêchant la décoloration et la déformation au fil du temps.
    • Composition écologique – Fabriqué à partir de 95 % de matériaux recyclés , notamment des fibres de bois et du polyéthylène haute densité (PEHD).
    • Système de pare-pluie ventilé – Améliore l’efficacité énergétique du bâtiment en favorisant la circulation naturelle de l’air et la gestion de l’humidité.
    • Installation facile – Planches légères avec un système de fixation caché pour une esthétique moderne et homogène.

    Performance et durabilité

    Conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes, le WEO® 35 est idéal pour les façades résidentielles et commerciales. Sa résistance à l'humidité et aux UV garantit des couleurs éclatantes au fil du temps, réduisant ainsi les coûts d'entretien. Fabriqué principalement à partir de matériaux recyclés, ce produit renforce notre engagement en faveur de la construction durable.

    Applications

    • Façades résidentielles (maisons individuelles, logements collectifs)
    • Bâtiments commerciaux (bureaux, hôtels, espaces commerciaux)
    • Infrastructures publiques (écoles, centres culturels)

    Disponible dans plusieurs teintes contemporaines , WEO® 35 permet aux architectes et aux designers de créer des façades sophistiquées et naturelles avec l'assurance de performances à long terme.

    Selon la législation, deux profils sont disponibles. WEO® 35 Euroclasse E et WEO® 35 Euroclasse D.

    Spécification
    • Name

      WEO® 35 E

      WEO® 35 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions
      (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per
      linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per m²

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fireclass

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0
      Gross heat of combustion (calorific value)374,9 MJ/m²250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      46.2 x10-6 K-1

      63 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 3% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)
      Brinell hardness50.12 MPa59.22 MPa

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology

      ΔE 3.14 – Colorfast technology

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC

      EPD, FSC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.weo-35-cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)33
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)9.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement