Publier vos produits
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm

    Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Présentation de notre porte-vélos U2 robuste et durable, la solution parfaite pour les espaces publics. Ce porte-vélos de haute qualité est conçu pour maintenir les vélos en toute sécurité, offrant aux cyclistes une option sûre et pratique pour garer leurs vélos tout en faisant des courses ou en profitant des attractions locales. Le porte-vélos U2 simple et robuste est un support de verrouillage de cadre qui est parfait pour les cours d'école, les gares et autres lieux publics.

    Le porte-vélos U2 a 2 largeurs standards : 300 mm et 1000 mm.

    Le porte-vélos U2 est conçu et fabriqué en Finlande.

    Spécification
    • U2 BIKE RACK 

      Dimensions
      Width: 1000 mm or 300 mm
      Heigth: 900 mm (+400 mm under the ground for concrete anchoring)

      Pipe diameter: 60,3 mm

      Material
      Zinc rich paint + powder coated steel / Zinced steel / SST

      Standard colours
      Zinced steel (no colour), SST, RAL7024, RAL9005, Finbin Black 1945 (metallic black). Ask for other colours from our customer service.

      Designed and manufactured in Finland by Lehtovuori Oy.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bike-rack-u2-finbin-frame-locking-rack
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe