Publier vos produits
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided

    Treo, Bicycle Rack, one sided

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La série de porte-vélos Treo est composée de différents modules de porte-vélos et offre un moyen simple de construire un parking à vélos fonctionnel. La variété de différentes méthodes d'installation et la structure modulaire garantissent que le porte-vélos Treo s'adapte presque partout. La série Treo est fabriquée et conçue en Finlande.

    Spécification
    • Dimensions
      Width: 4 bicycles / 1845 mm, 5 bicycles / 2255 mm, 6 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 400 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

      Designed and manufactured in Finland.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.treo-bike-rack-one-sided
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters