Publier vos produits
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos Viva Vivid est disponible en version modulaire. Les dimensions standard sont d'environ 2 700, 4 000, 5 300, 6 600, 7 900, 9 200 mm, etc. Pour un abri plus grand, n'hésitez pas à contacter notre service client.

    ViVa Vivid est compatible avec tous nos modèles de supports à vélo : CubiQ Premium et Standard, Treo, U2 et FiPo.

    ViVa Vivid est un abri à vélos élégant et compact. Il s'intègre parfaitement aux endroits les plus exigeants où la facilité d'accès et la visibilité sont essentielles.

    Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

    Veuillez contacter info@lehtovuori.fi si vous avez besoin d'un modèle 3D.

    Spécification
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 mm 
      More options and combinations avalable, please contact info@finbin.fi

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame + powder coated/ polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vivid-1sided-bicycle-shelter-4m
    • Famille de produitsShelter
    • Groupe de produitsBicycle shelter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2450
    • Largeur (mm)3840
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe