Publier vos produits
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles

    ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles

    Traduit par Google,

    VEUILLEZ NOTER!

    Les dimensions de l'abri ont été revues ; un nouveau modèle sera bientôt disponible à la bibliothèque. Pour plus d'informations, contactez info@finbin.fi.



    Vivid - abri à vélos modulaire

    Les tailles standard sont (en mètres) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si vous avez besoin d'un abri encore plus long, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide supplémentaire.

    Vivid est compatible avec tous nos modèles de supports de vélo : CubiQ Premium et Standard, Treo, U2 et FiPo.

    Vivid est un abri à vélos élégant et compact. Il s'intègre parfaitement aux endroits les plus exigeants où la facilité d'accès et la visibilité sont essentielles.

    Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

    Veuillez contacter info@lehtovuori.fi si vous avez besoin d'un modèle 3D.

    Spécification
    • PLEASE NOTE!

      The dimensions of the shelter have been updated, a new model is coming to the library soon. For more information, contact info@finbin.fi



      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 8000*2650*2020 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vivid-1sided-bicycle-shelter-8m
    • Famille de produitsShelter
    • Groupe de produitsBicycle shelter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2450
    • Largeur (mm)8000
    • Profondeur (mm)2020
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe