Publier vos produits
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Traduit par Google,

    ViVa Vivid - abri à vélos modulaire

    Les dimensions standard sont (en mètres) : 2 700, 4 000, 5 300, 6 600, 7 900 et 9 200 mm. Pour un abri encore plus long, veuillez contacter notre service client pour obtenir des informations complémentaires. aide.

    Vivid 2-sided est compatible avec tous nos modèles de supports à vélo : CubiQ Premium et Standard, Treo, U2 et FiPo.

    Vivid est un abri à vélos élégant et compact. Il s'intègre parfaitement aux endroits les plus exigeants où la facilité d'accès et la visibilité sont essentielles.

    Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

    Veuillez contacter info@lehtovuori.fi si vous avez besoin d'un modèle 3D.

    Spécification
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*4000 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame, powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters) etc. 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • Famille de produitsShelter
    • Groupe de produitsBicycle shelter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2530
    • Largeur (mm)3840
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe