Publier vos produits
Prefabricated reinforced beam 250

Prefabricated reinforced beam 250

Traduit par Google,
Poutres en béton de granulats légers utilisées au-dessus des ouvertures, dans les murs en maçonnerie. Monté, avec la flèche vers le haut.
Spécification
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 39 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Murbalk_250
  • Famille de produitsBlocks and Bricks
  • Groupe de produitsNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalExpanded clay
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCBeams
  • Code UNSPSC301017
  • Code Uniclass 2015EF_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Beams
  • Code CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 17
  • Titre OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit