Publier vos produits
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Traduit par Google,
Poutres isolées en béton de granulats légers utilisées au-dessus des ouvertures, dans les murs en maçonnerie. Monté, avec la flèche vers le haut.
Spécification
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Isolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • Famille de produitsBlocks and Bricks
  • Groupe de produitsInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)397
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalExpanded clay
  • Matériel secondairePSE
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCBeams
  • Code UNSPSC301017
  • Code Uniclass 2015EF_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Beams
  • Code CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 17
  • Titre OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls