Publier vos produits
Prefabricated reinforced beam 250-double height

Prefabricated reinforced beam 250-double height

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Poutres en béton de granulats légers utilisées au-dessus des ouvertures, dans les murs en maçonnerie. Monté, avec la flèche vers le haut.
Spécification
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 390 mm
    Weight: 97 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Murbalk_250-tva_skift
  • Famille de produitsBlocks and Bricks
  • Groupe de produitsNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalExpanded clay
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCBeams
  • Code UNSPSC301017
  • Code Uniclass 2015EF_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Beams
  • Code CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 17
  • Titre OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls