Publier vos produits
Plaster paint, surface and noble plaster
Plaster paint, surface and noble plaster

    Plaster paint, surface and noble plaster

    Traduit par Google,

    La peinture de façade et l'enduit de surface sont des produits utilisés comme dernière couche extérieure des façades enduites. La peinture de façade préserve la structure existante dans le plâtre et laisse une couche de surface durable et protectrice. L'enduit de surface est à base de ciment et de chaux, avec du sable en différentes fractions. Le plâtre noble est un produit non organique raffiné qui est utilisé comme couche extérieure finale. L'enduit assure l'obtention d'un rendu esthétique des façades enduites. Au total, 70 couleurs différentes peuvent être téléchargées au format jpg. Dans chacun des fichiers de couleur, le numéro de produit unique et le code NCS sont indiqués, aucune tentative d'essayer d'imiter la structure de surface du plâtre n'est faite.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Plaster_paint_surface_noble_plaster
    • Famille de produitsPlaster paint
    • Groupe de produitsPlaster paint, surface and noble plaster
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-02-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC000611
    • Nom ETIMQuick drying cement/plaster
    • Nom UNSPSCPlasters
    • Code UNSPSC301117
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
    • Numéro OmniClass23-13 37 19
    • Titre OmniClassExterior Plasters
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe