Publier vos produits
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
Fibracolour EZ : Coloured MDF
    Finsa

    Fibracolour EZ : Coloured MDF

    Traduit par Google,

    La gamme Fibracolour de FINSA est composée de panneaux décoratifs en fibres de bois (MDF) colorés dans la masse. Cette proposition comprend le Fibracolour Noir et Gris,
    et les dernières nouveautés en Jaune, Bleu, Rouge et Anthracite.

    Spécification
    • FINSA’s Fibracolour Range is composed of decorative boards made of wood fibers (MDF) colored throughout. This proposal includes the Black and Gray Fibracolour,
      and the latest releases in Yellow, Blue, Red and Anthracite.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fibracolour-ez
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsFibracolour
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2850
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)81
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Description de l'Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes